Parti di giunzione per raccordi sanitari MS, lamiera a vite a saldare (Codici componente)

Parti di giunzione per raccordi sanitari MS, lamiera a vite a saldare
Materials: SUS304, SUS316L; nominal diameters: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Type: Fittings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-S1-15S
MS-S1-20S
MS-S1-25S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di diametri esterni nominali Diametro nominale

14.66 €

1 10 giorni 101.0S–2.0S1.5S

18.74 €

1 10 giorni 101.0S–2.0S2S

24.45 €

1 10 giorni 102.5S–4.5S2.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Vite
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico
Lunghezza L(mm) 21

Supporto tecnico