Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24108-65-50 |
24108-75-50 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 65 | 78.5 | 800 | 2 1/2 | 0.4 | 50 | ||
1 | 10 giorni | 75 | 92.8 | 900 | 3 | 0.35 | 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile・Rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 60 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 | Dettagli altre caratteristiche | Solo per veicoli di soccorso, tubo flessibile di scarico |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali