Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-6023) diam. ø60.5 × largh. 100 - 1000 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-6023) diam. ø60.5 × largh. 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø60.5. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø60.5, tube wall thickness t2.3, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· Machined bearings, high quality frame, with highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P

Codice componente
RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 60.5 Spessore rotella t(mm) 2.3 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato Placcatura ZAM Altezza macchina H(mm) 101.7 Resistenza rotella(N/pz.) ::3000
Caratteristiche Standard

Supporto tecnico