Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4B-2A16N
Codice componente
|
---|
D4B-2A16N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Misura condotto | Diametro esterno | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.16 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Leve a rotelle variabili | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Isolamento reciproco a due direzioni | 1000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | φ19×7 | Azione lenta | Rotelle in plastica | 2NC |
Loading...
Misura corpo principale | Standard | Ambiente | Standard / Resistenza al freddo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN | Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 |
Tensione di esercizio nominale(V) | DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | Corrente nominale(A) | 10 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 40 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 43 | Specifiche cavo | - | Luce display | - |
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) | - | Materiale gomma (raschietto) | - | Forma scatola | - |
Specifiche terminale | Terminale di massa incluso | Tipo dettagli | Profilo a 1 condotto | Metodo di montaggio | Montaggio superficie anteriore |
Si trova sulla pagina di Interruttori con limitazione di sicurezza, il codice articolo è il seguente: D4B-2A16N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4B-2A16N.
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Profilo leva
Tipo
Profilo rilevatore
Leva a rotella
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Misura condotto
Diametro esterno
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4B-2171N |
D4B-2511N |
D4B-2A11N |
D4B-2A71N |
D4B-4111N |
D4B-4116N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Misura condotto | Diametro esterno | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | Rotella monodirezionale orizzontale | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 3000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1/2(PF1/2) | φ12.7×4.8 | A scatto | Rotella sinterizzata in acciaio inox | 1NC/1NA | ||
112.70 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Isolamento reciproco a due direzioni | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | φ17.5×6,6 | Azione lenta | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | ||
112.70 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Isolamento reciproco a due direzioni | 1000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | G1/2(PF1/2) | φ17.5×6,6 | Azione lenta | Rotelle in plastica | 2NC | ||
98.35 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | Rotella monodirezionale orizzontale | 18.63 | 2 | - | 7 | - | Isolamento reciproco a due direzioni | 1000 | 97 | - | Stainless Steel Sintering Roller | 5 | 48±1 | G1/2(PF1/2) | φ12.7×4.8 | Azione lenta | Rotella sinterizzata in acciaio inox | 2NC | ||
71.70 € | 10 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Standard | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 3000 | 99.5 | 31.5 | - | - | - | M20 | φ17.5×6,6 | A scatto | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | ||
74.15 € | 10 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Leve a rotelle variabili | - | 9.41 | - | 21±3° | - | 75 | Doppia interruzione a 2 circuiti | 3000 | 99.5 | 25-89 | - | - | - | M20 | φ19×7 | A scatto | Rotelle in plastica | 1NC/1NA |