Perno folle per tubazione centrale (Codici componente - Download CAD)

Perno folle per tubazione centrale
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Fermo fissato
· Scanalatura per cacciavite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-FU1-12
CF-FU1-16
CF-FU1-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella D
(Ø)
Width C
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)

42.34 €

1 8 giorni 103014M12 X 1.57.919.79

47.62 €

1 Disponibile 5 giorni 103518M16 X 1.51218.3

57.35 €

1 8 giorni 104020M18×1,514.825.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Cam Follower Tipo rotella Cylindrical Outer Ring Metodo di serraggio With Driver Groove
Materiale Carbon steel Rivestimento rotella NA Con perno folle Grease Nipple Mounting Tap Hole Type
Dimensioni standard Metric System Albero Available Metodo di guida rotella Holder Mounted
Shape Seal Shape

Supporto tecnico