Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CFE6BUU |
CFE6BUUR |
CFE8BUUR |
CFE10-1BUU |
CFE10BUU |
CFE10BUUR |
CFE12-1BUUR |
CFE12BUU |
CFE12BUUR |
CFE16BUU |
CFE16BUUR |
CFE18BUU |
CFE20BUU |
CFE30BUUR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Width C (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Eccentric Collar Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 16 | 11 | M6×1 | 3.66 | 3.65 | 9 | |
44.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 16 | 11 | M6×1 | 3.66 | 3.65 | 9 | ||
47.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | M8 X 1.25 | 4.25 | 4.74 | 11 | ||
44.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 26 | 12 | M10×1,25 | 5.43 | 6.89 | 13 | ||
43.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 22 | 12 | M10×1,25 | 5.43 | 6.89 | 13 | ||
49.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 22 | 12 | M10×1,25 | 5.43 | 6.89 | 13 | ||
65.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 32 | 14 | M12 X 1.5 | 7.91 | 9.79 | 16 | ||
53.27 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 30 | 14 | M12 X 1.5 | 7.91 | 9.79 | 16 | ||
61.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 30 | 14 | M12 X 1.5 | 7.91 | 9.79 | 16 | ||
60.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 35 | 18 | M16 X 1.5 | 12 | 18.3 | 22 | ||
70.11 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 35 | 18 | M16 X 1.5 | 12 | 18.3 | 22 | ||
71.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 40 | 20 | M18×1,5 | 14.8 | 25.2 | 24 | ||
91.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | Cylindrical Outer Ring | 52 | 24 | M20 X 1.5 | 20.7 | 34.6 | 27 | ||
162.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | Spherical Outer Ring | 80 | 35 | M30×1.5 | 45.4 | 85.1 | 41 |
Loading...
Categoria | Cam Follower | Metodo di serraggio | With Hex Socket | Materiale | Carbon steel |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | NA | Con perno folle | Eccentricity | Dimensioni standard | Metric System |
Albero | Available | Metodo di guida rotella | Holder Mounted | Shape | Seal Shape |
Configura
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Width C(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm)
Eccentric Collar Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali