Gomito a vite 90° (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-S90L08
304-S90L10
304-S90L15
304-S90L20
304-S90L25
304-S90L32
304-S90L40
S25C-GALV-SL06
S25C-GALV-SL15
S25C-GALV-SL20
S25C-GALV-SL25
S25C-GALV-SL32
S25C-GALV-SL40
S25C-GALV-SL50
SL-6A
SL-8A
SL-10A
SL-15A
SL-20A
SL-25A
SL-32A
SL-40A
SL-50A
SL-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Dimensione B
(mm)

17.10 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)23

19.05 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)27

20.15 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)34

32.96 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)39

49.39 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)47

83.01 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)56

88.21 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)63

9.45 €

1 22 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/8B(6A)23

12.62 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)34

15.47 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)39

22.28 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)47

36.07 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)56

49.27 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)63

88.41 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)76

5.90 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/8B(6A)23

5.90 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)23

6.61 €

1 6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)27

7.52 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)34

9.32 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)39

12.95 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)47

22.63 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)56

27.61 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)63

53.11 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)76

109.13 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2 1/2B(65A)96

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico