Semigiunto a vite (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304-SCH08
304-SCH15
304-SCH20
304-SCH25
SCH-6A
SCH-8A
SCH-10A
SCH-15A
SCH-20A
SCH-25A
SCH-32A
SCH-40A
SCH-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Diam. nominale Filettatura nominale Dimensione B Dimensione L

10.82 €

1 14 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)1/42226

13.93 €

1 12 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)1/23232

21.63 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)3/43837

34.87 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)14542

3.07 €

1 9 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/8B(6A)1/81922

2.86 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/4B(8A)1/42225

3.19 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/8B(10A)3/82828

4.62 €

1 6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1/2B(15A)1/23232

5.87 €

1 6 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.3/4B(20A)3/43838

8.59 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1B(25A)14645

16.74 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/45850

20.60 €

1 7 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/26355

31.39 €

1 8 giorni [Acciaio] EN 1.1158 Equiv.2B(50A)27660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento, a vite Profilo raccordo Semigiunto Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Specifiche Semigiunto Colore NA

Supporto tecnico