Nipplo a vite con diametro disuguale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRN-8X6A
SRN-10X8A
SRN-15X8A
SRN-15X10A
SRN-20X10A
SRN-20X15A
SRN-25X15A
SRN-25X20A
SRN-32X25A
SRN-40X25A
SRN-40X32A
SRN-50X32A
SRN-50X40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Dimensione L
(mm)

3.47 €

1 Disponibile 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)17

4.18 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)19

5.18 €

1 7 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)23

5.18 €

1 8 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)23

9.07 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)29

9.07 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)29

11.28 €

1 8 giorni 1B(25A)1/2B(15A)35

11.28 €

1 7 giorni 1B(25A)3/4B(20A)35

21.76 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)46

29.46 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)50

29.46 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)50

39.40 €

1 15 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)63

39.40 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.1158 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico