Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JH10-3/8-S-N |
JH15-1/2-B-N |
JH15-3/4-B-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Misura nominale filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.I. flessibili applicabili (Ø) | D.E. del flessibile applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.11 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 10 | 10 | 16 | ||
19.16 € | 1 | 6 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 1/2B | 15 | 15 | 22 | ||
19.37 € | 1 | 6 giorni | [Ottone] EN CW614N Equiv. | 3/4B | 15 | 15 | 22 |
Loading...
Tipo | Raccordo per tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento flessibile | Dado | Tipo di collegamento | Filettatura maschio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Lavorazione parte filettata R | Tipo normale (Senza frenafiletti) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Misura nominale filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
D.I. flessibili applicabili(Ø)
D.E. del flessibile applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali