Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PTLB16
Tipo | Cuscinetto sferico | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | D.I. d(Ø) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo-molibdeno EN 1.3505 Equiv. | Materiale tubo anima | Lega di rame | Carico radiale(N) | 49882 |
Angolo di inclinazione ammesso α(deg) | 15 | Spessore(mm) | 21 | Altezza(mm) | 38 |
Quantità minima di acquisto | Possibilità di acquisto di singoli pezzi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico (guarnizione in lega di rame) [PTLB], il codice articolo è il seguente: PTLB16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTLB16.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali