Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P10DB-TCWL
Codice componente
|
---|
P10DB-TCWL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Profilo punta | Materiale corpo | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Diametro punta | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Con bullone | [Ad ago] 00006: contatto ad ago | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ1 | incluso |
Loading...
Ambiente | Impermeabile | Materiale contatto | Carburo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | 0.0005mm | Forza di contatto(N) | 1 | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 300 |
Struttura di protezione | IP67 |
Si trova sulla pagina di Contattore P08 / P10 / P12 ad alta precisione, tipo (MT) , il codice articolo è il seguente: P10DB-TCWL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P10DB-TCWL.
Configura
Proprietà di base
Profilo punta
Materiale corpo
Diametro esterno cilindrico(mm)
Diametro punta
Tipo
Tipo
Profilo corpo principale
Corsa(mm)
Punto di contatto
Filettatura nominale (M)
Punto di funzionamento(mm)
LED
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P08SB-AL |
P10DA-A |
P10DA-AL |
P10DLB-A |
P10DLB-AL |
P10DLB-TBW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Profilo punta | Materiale corpo | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Diametro punta | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.37 € | 1 | 19 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NC | 8 | - | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
117.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
125.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | Tipo di contatto NA | - | M10×0.5 | 0.2 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
103.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | no | ||
108.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø2] SØ2 | incluso | ||
97.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | Tipo di contatto NC | - | M10×0.5 | 0 | [Fino a Ø4] Ø3 | no |