giunzioni in plastica per tubazioni PJ-504 (Codici componente)

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-504
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-504B
PJ-504G
PJ-504M
PJ-504W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore accessorio

0.31 €

1 8 giorni 10Blu reale

0.43 €

1 8 giorni 10Grigio scuro

0.43 €

1 8 giorni 10Verde foresta

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accessorio Accessorio Estremità tappo Metodo di montaggio Fissaggio con adesivo
Ambiente d'esercizio Standard Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Materiale accessorio Resina AAS
Specifiche Tappo interno

Supporto tecnico