Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPFW-75-[1-10/1]M |
PPFW-100-[1-10/1]M |
PPFW-125-[1-10/1]M |
PPFW-150-[1-10/1]M |
PPFW-200-[1-10/1]M |
PPFW-250-[1-4/1]M |
PPFW-300-[1-4/1]M |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Diametro nominale (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 75 | 82 | 165 | 75 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 100 | 107 | 220 | 100 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 125 | 132 | 325 | 125 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 150 | 157 | 375 | 150 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 200 | 211.0 | 510 | 200 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 giorni | 250 | 261.0 | 680 | 250 | 1 ~ 4 | ||
1 | 10 giorni | 300 | 311 | 800 | 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Materiale | Polipropilene | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Liquido applicabile | Polvere / Granelle / Aria / Nebbia d'olio | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Diametro nominale (mm)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali