Flessibile per mandata / aspirazione per uso generico Neolite (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NL-25-[1-50/1]M
NL-32-[1-50/1]M
NL-38-[1-50/1]M
NL-50-[1-50/1]M
NL-65-[1-50/1]M
NL-75-[1-50/1]M
NL-100-[1-50/1]M
NL-125-[1-20/1]M
NL-150-[1-30/1]M
NL-200-[1-20/1]M
NL-250-[1-5/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 2531150-0.10~0.401 ~ 50
1 10 giorni 3237.4210-0.10~0.351 ~ 50
1 10 giorni 3844270-0.10~0.301 ~ 50
1 10 giorni 5058.2360-0.10~0.301 ~ 50
1 10 giorni 6572.1500-0.10~0.301 ~ 50
1 10 giorni 7586.6600-0.10~0.301 ~ 50
1 10 giorni 100112.6900-0.10~0.251 ~ 50
1 10 giorni 125140.61200-0.10~0.201 ~ 20
1 10 giorni 150168.01500-0.10~0.201 ~ 30
1 10 giorni 200223.42100-0.09~0.201 ~ 20
1 10 giorni 250286.03000-0.10~0.151 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Granelle Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza chimica / Trasparenza
Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente + Bianco (Porzione rinforzata)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico