Flessibile per resistenza a calore e abrasione Banner® TM A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTM-A-25-[1-20/1]M
BTM-A-32-[1-20/1]M
BTM-A-38-[1-20/1]M
BTM-A-50-[1-20/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 2533.540-0.10~0.101 ~ 20
1 10 giorni 3240.860-0.10~0.101 ~ 20
1 10 giorni 3847.575-0.10~0.101 ~ 20
1 10 giorni 5059.880-0.06~0.051 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere / Aria / Granelle Uso servizio taglio NA Proprietà Tipo antistatico / Resistenza all'abrasione
Materiale tubo flessibile Gomma sintetica (EPDM) + Polipropilene Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Supporto tecnico