Flessibile per gas combustibile (SLD) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLD-6-[1-200/1]M
SLD-8-[1-200/1]M
SLD-9-[1-200/1]M
SLD-12-[1-100/1]M
SLD-19-[1-100/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Pressione ammessa alla temperatura ambiente
(MPa)
Specifiche Length
(m)
1 10 giorni 6132.00Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 giorni 8152.00Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 giorni 916.52.00Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333)1 ~ 200
1 10 giorni 12211.00-1 ~ 100
1 10 giorni 19291.00-1 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria / Anidride carbonica / Argon / Azoto Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Flessibilità / Altre proprietà
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::70
Dettagli altre caratteristiche Resistenza al gas

Supporto tecnico