Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, semigiunto dritto (Codici componente)

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, semigiunto dritto
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-HS-RP-1
SUS-HS-RP-1/2
SUS-HS-RP-1/4
SUS-HS-RP-1/8
SUS-HS-RP-2
SUS-HS-RP-3
SUS-HS-RP-3/4
SUS-HS-RP-3/8
SUS-HS-RP-4
SUS-HS-RP-11/2
SUS-HS-RP-11/4
SUS-HS-RP-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza
(mm)

6.21 €

1 9 giorni 1B(25A)25

2.97 €

1 9 giorni 1/2B(15A)20

2.90 €

1 9 giorni 1/4B(8A)15

2.90 €

1 9 giorni 1/8B(6A)12

14.72 €

1 9 giorni 2B(50A)34

35.04 €

1 9 giorni 3B(80A)42

4.41 €

1 9 giorni 3/4B(20A)21

2.90 €

1 9 giorni 3/8B(10A)16

58.12 €

1 9 giorni 4B(100A)50

10.46 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)28

8.91 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)28

26.64 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)39

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico