Raccordi per tubi a vite in acciaio inox - Attacco (conico) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-S-1
SUS-S-1/2
SUS-S-1/4
SUS-S-1/8
SUS-S-2
SUS-S-3
SUS-S-3/4
SUS-S-3/8
SUS-S-4
SUS-S-11/2
SUS-S-11/4
SUS-S-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

14.32 €

1 10 giorni 1B(25A)

8.17 €

1 10 giorni 1/2B(15A)

5.42 €

1 10 giorni 1/4B(8A)

5.38 €

1 9 giorni 1/8B(6A)

35.85 €

1 10 giorni 2B(50A)

89.14 €

1 10 giorni 3B(80A)

11.83 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

5.45 €

1 10 giorni 3/8B(10A)

111.88 €

1 10 giorni 4B(100A)

25.79 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

22.92 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

67.60 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico