Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo riduttore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-RNI-1/2X3/8
SUS-RNI-2X11/2
SUS-RNI-3/4X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Lunghezza
(mm)

8.79 €

1 10 giorni 3/8B(10A)1/2B(15A)39

67.16 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)2B(50A)63

11.76 €

1 10 giorni 1/2B(15A)3/4B(20A)48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico