Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, attacco pesante (Codici componente)

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, attacco pesante
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-AS-RP-1
SUS-AS-RP-1/2
SUS-AS-RP-1/4
SUS-AS-RP-1/8
SUS-AS-RP-2
SUS-AS-RP-3/4
SUS-AS-RP-3/8
SUS-AS-RP-11/2
SUS-AS-RP-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza
(mm)

13.20 €

1 9 giorni 1B(25A)46

8.94 €

1 9 giorni 1/2B(15A)37

5.46 €

1 9 giorni 1/4B(8A)27

5.53 €

1 9 giorni 1/8B(6A)19

33.32 €

1 9 giorni 2B(50A)60

11.62 €

1 9 giorni 3/4B(20A)39

6.00 €

1 9 giorni 3/8B(10A)28

25.37 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)51

21.22 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico