Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio, gambe a T con foro asolato (Codici componente)

Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio, gambe a T con foro asolato
  • Sconto volumi elevati
Un piedino di montaggio per nastri di impostazione generale, fissato con viti. Superficie zincata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010411-W25XL200

Codice componente
N-010411-W25XL200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.39 €

1 Disponibile 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta verticale Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura
Dimensione L(mm) 200 Dimensione W(mm) 25

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio, gambe a T con foro asolato, il codice articolo è il seguente: N-010411-W25XL200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010411-W25XL200.

Supporto tecnico