Ugelli a spruzzo laterale (Codici componente)

Ugelli a spruzzo laterale
  • Sconto volumi elevati
Wide spray angle available. Simple structure to prevent clogging. Flat spray nozzle for low impact. Replacement is possible by removing just the nozzle tip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4KSY-08
1/4KSY-10
3/8KSY-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. min. condotto
(mm)

25.07 €

1 Disponibile 11 giorni 102.9

25.07 €

1 Disponibile 11 giorni 103.1

31.19 €

1 Disponibile 11 giorni 104.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Testa piatta Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Fluido Caratteristiche Eliminazione intasamenti Liquido applicabile Acqua
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::1 Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi) 140(0.3MPa)

Supporto tecnico