Mini ugello a nebbia, con miscelazione esterna (Codici componente)

Mini ugello a nebbia, con miscelazione esterna
  • Sconto volumi elevati
Enables a wide range of water controls from extremely small to extremely large volumes of water. Small and lightweight, enabling mounting even in narrow spaces. Micro-particles allow for rapid drying. Simple structure reduces clogging, and also makes disassembly and cleaning easy. Self priming (siphon) type, making spraying possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSMME-04-10-13
KSMME-07-12-18
KSMME-10-15-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. min. condotto
(mm)

194.69 €

1 Disponibile 11 giorni 100.4

194.69 €

1 Disponibile 11 giorni 100.7

194.69 €

1 Disponibile 11 giorni 101.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno Fluidi Miscela di due fluidi Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Due fluidi Caratteristiche Nebbia Liquido applicabile Acqua
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.1 Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi) 18

Supporto tecnico