Punta multipla AX, vite a testa cilindrica (per lamiere sottili) (Unichrome)【58-75 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Punta multipla AX, vite a testa cilindrica (per lamiere sottili) (Unichrome)
  • Sconto volumi elevati
Makes pilot hole in high-speed steel.
Steel plate thickness: 2.3 - 9.0 mm supported (not for use in stainless steel).
Sheet steel, high-speed steel, angles (all unheated) etc, ideal for devices, tools, saddle, box and board installations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT-535N
MBT-550N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) Pezzi contenuti in una conf.
(pz.)

27.93 €

75 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3575

27.93 €

58 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 5 Materiale Acciaio (acciaio al carbonio forgiato a freddo)
Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo foro di montaggio Tipo quadrato/a croce Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico