Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / con guarnizione / ULE (Codici componente)

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / con guarnizione / ULE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· LE: Standard type European size linear bearing
· ULE: Ultra long-life (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULE8-UU
ULE16-UU
ULE20-UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)

36.49 €

1 Disponibile 15 giorni 10825162582200

48.02 €

1 Disponibile 15 giorni 10163626768650-0.001

55.09 €

1 Disponibile 15 giorni 1020453212821010-0.001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Standard
Lunghezza Standard Profilo flangia Cilindro Specifiche Serie Ultra (lunga durata)
Guarnizione antipolvere Con doppia guarnizione

Supporto tecnico