Raccordo CK Pre-Seal SUS, raccordo a T con diametro disuguale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SUS-RT-8X6A
P-SUS-RT-10X8A
P-SUS-RT-15X8A
P-SUS-RT-15X10A
P-SUS-RT-20X10A
P-SUS-RT-20X15A
P-SUS-RT-25X15A
P-SUS-RT-25X20A
P-SUS-RT-32X20A
P-SUS-RT-32X25A
P-SUS-RT-40X25A
P-SUS-RT-40X32A
P-SUS-RT-50X32A
P-SUS-RT-50X40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

18.19 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)1/4B(8A)

18.19 €

1 10 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)3/8B(10A)

19.61 €

1 Disponibile 10 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)1/2B(15A)

19.61 €

1 10 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)1/2B(15A)

27.96 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)3/4B(20A)

27.96 €

1 5 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)3/4B(20A)

41.49 €

1 5 giorni 1B(25A)1/2B(15A)1B(25A)

41.49 €

1 10 giorni 1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)

61.27 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)

61.27 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/4B(32A)

70.92 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)

70.92 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)

108.47 €

1 10 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)

108.47 €

1 10 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico