Giunti girevoli orientabili, innesto-filettatura maschio (Codici componente - Download CAD)

Giunti girevoli orientabili, innesto-filettatura maschio
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) are identified by color.
"1 axis × 360 degree" rotation and free angle setting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-R511H-C
S-R511H-CB
S-R511H-CC
S-R511H-CY
S-R621H-C
S-R621H-CB
S-R621H-CC
S-R621H-CY
SOH-R511H-C
SOH-R511H-CB
SOH-R511H-CC
SOH-R511H-CY
SOH-R621H-C
SOH-R621H-CB
SOH-R621H-CC
SOH-R621H-CY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale lato mandata Colore anello Attrezzo utilizzato

16.65 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave esagonale

19.05 €

1 7 giorni 1/8BBluChiave esagonale

19.05 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave esagonale

19.05 €

1 7 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

17.38 €

1 7 giorni 1/4BNAChiave esagonale

19.76 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave esagonale

19.76 €

1 7 giorni 1/4BRossoChiave esagonale

19.76 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

15.94 €

1 7 giorni 1/8BNAChiave

18.32 €

1 7 giorni 1/8BBluChiave

18.32 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave

18.32 €

1 7 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave

16.65 €

1 7 giorni 1/4BNAChiave

19.05 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave

19.05 €

1 7 giorni 1/4BRossoChiave

19.05 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Attacco a spina a innesto rapido Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Materiale Acciaio, ottone Perno 1

Supporto tecnico