Giunti girevoli orientabili, innesto-filettatura maschio, due assi (Codici componente - Download CAD)

Giunti girevoli orientabili, innesto-filettatura maschio, due assi
[Features]
● Can be easily installed in and removed from a small area, including a small, wide space, using a hex bar wrench.
● Purposes (IN, OUT, etc.) are indicated with colors
Can be turned to all angles by the "2 axes 360 degree" rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-RR511H-C
S-RR511H-CB
S-RR511H-CC
S-RR511H-CY
S-RR621H-C
S-RR621H-CB
S-RR621H-CC
S-RR621H-CY
SOH-RR511H-C
SOH-RR511H-CB
SOH-RR511H-CC
SOH-RR511H-CY
SOH-RR621H-C
SOH-RR621H-CB
SOH-RR621H-CY
SOH-RR622H-CC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale lato mandata Colore anello Attrezzo utilizzato

21.52 €

1 8 giorni 1/8BNAChiave esagonale

23.92 €

1 7 giorni 1/8BBluChiave esagonale

23.92 €

1 7 giorni 1/8BRossoChiave esagonale

23.92 €

1 8 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

22.28 €

1 5 giorni 1/4BNAChiave esagonale

24.68 €

1 7 giorni 1/4BBluChiave esagonale

24.68 €

1 8 giorni 1/4BRossoChiave esagonale

24.68 €

1 7 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave esagonale

20.82 €

1 8 giorni 1/8BNAChiave

23.20 €

1 8 giorni 1/8BBluChiave

23.20 €

1 8 giorni 1/8BRossoChiave

23.20 €

1 7 giorni 1/8BOpaco giallo-biancoChiave

21.52 €

1 8 giorni 1/4BNAChiave

23.92 €

1 8 giorni 1/4BBluChiave

23.92 €

1 8 giorni 1/4BOpaco giallo-biancoChiave

23.92 €

1 7 giorni 1/4BRossoChiave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti girevoli Fluidi applicabili Aria Max. temperatura d'esercizio(°C) 60
Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Attacco a spina a innesto rapido Tipi di filettatura di collegamento lato mandata R
Materiale Acciaio, ottone Perno 2

Supporto tecnico