Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KA55-12X150
Codice componente
|
---|
KA55-12X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Passo filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | 5 | 150 | 173 | 12 | Standard | 1.75 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Standard | Tipo profilo di montaggio | Con attacco in metallo |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Meccanismo rotante | NA |
Si trova sulla pagina di Piede di livellamento (KA), il codice articolo è il seguente: KA55-12X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KA55-12X150.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Materiale filettatura
Materiale corpo
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Passo filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KA37-08X100-SUS |
KA37-10X050 |
KA37-10X050-SUS |
KA55-12X150-SUS |
KA75-16X065 |
KA75-16X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Passo filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard / Resistenza alla corrosione | 1.25 | ||
4.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard | 1.5 | ||
10.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard / Resistenza alla corrosione | 1.5 | ||
17.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | Acciaio inox | [Altro] Pellicola con ossidazione (passiva) | 5 | 150 | 173 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | 1.75 | ||
9.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | 5 | 65 | 93 | 16 | Standard | 2 | ||
10.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | Acciaio | [Zincatura] Cromatura trivalente zincata | 5 | 100 | 128 | 16 | Standard | 2 |