Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS6A |
MS8A |
MS10A |
MS15A |
MS20A |
MS25A |
MS32A |
MS40A |
MS50A |
MS65A |
MS80A |
MS100A |
S6A |
S8A |
S10A |
S15A |
S20A |
S25A |
S32A |
S40A |
S50A |
S65A |
S80A |
S100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 11 giorni | - | 1/8B(6A) | 20 | ||
8.20 € | 1 | 11 giorni | - | 1/4B(8A) | 25 | ||
8.20 € | 1 | 11 giorni | - | 3/8B(10A) | 26 | ||
8.90 € | 1 | 11 giorni | - | 1/2B(15A) | 33 | ||
11.11 € | 1 | 11 giorni | - | 3/4B(20A) | 36 | ||
15.19 € | 1 | 11 giorni | - | 1B(25A) | 43 | ||
21.57 € | 1 | 11 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 48 | ||
24.99 € | 1 | 11 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 48 | ||
37.83 € | 1 | 11 giorni | - | 2B(50A) | 56 | ||
66.28 € | 1 | 11 giorni | - | 2 1/2B(65A) | 65 | ||
86.48 € | 1 | 11 giorni | - | 3B(80A) | 70 | ||
104.48 € | 1 | 11 giorni | - | 4B(100A) | 84 | ||
4.19 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | 20 | ||
4.23 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 25 | ||
4.31 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 26 | ||
5.01 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 33 | ||
6.27 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 36 | ||
9.37 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 43 | ||
13.46 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 48 | ||
15.90 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48 | ||
23.54 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 56 | ||
32.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 65 | |
55.26 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 70 | ||
95.61 € | 1 | 11 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 84 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura femmina) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 | Specifiche | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali