Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T6A |
T8A |
T10A |
T15A |
T20A |
T25A |
T32A |
T40A |
T50A |
T65A |
T80A |
T100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | ||
10.55 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | ||
11.36 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | ||
12.09 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
17.18 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
24.18 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
36.54 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
43.09 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
66.17 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
103.37 € | 1 | 11 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
140.19 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | ||
273.53 € | 1 | 11 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali