Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THUD3838
Codice componente
|
---|
THUD3838 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Lungh.×Largh. (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45 | 42 | 5 | 3.5 | 22.5 | 19 | 8.5 | 38×38 | 4989999037579 | 380-3899 | 43 |
Loading...
Profilo | Gancio flessibile | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | Fissaggio a vite |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 1.5 | Carico di lavoro(kN) | 0.1 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Attaccaglia tipo D (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: THUD3838.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THUD3838.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
D2(mm)
d(mm)
L1(mm)
W1(mm)
H(mm)
Lungh.×Largh.(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
THUD2613 |
THUD2828 |
THUD3618 |
THUD3623 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Lungh.×Largh. (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 6 giorni | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 15.5 | - | 6.5 | 26×13 | 4989999037531 | 380-3856 | 12 | ||
11.75 € | 1 | 6 giorni | 35 | 32 | 5 | 3.2 | 17 | 14 | 7.5 | 28 x 28 | 4989999037548 | 380-3864 | 29 | ||
9.59 € | 1 | 6 giorni | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 21 | - | 7.5 | 36×18 | 4989999037555 | 380-3872 | 16 | ||
11.41 € | 1 | 6 giorni | 30 | 27 | 5 | 4.2 | 21 | - | 7.5 | 36×23 | 4989999037562 | 380-3881 | 26 |