Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPH6
Codice componente
|
---|
TPH6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | P1 (mm) | t (mm) | Carico sospeso (N/kgf) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro gancio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06 € | 1 | 6 giorni | 54 | 30 | 6 | 5.2 | 48.0 | 23.0 | 42 | 18 | 2.5 | 147.0/15 | 54 | 30 | 6 | 4989999285659 | 328-5987 | 66 |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | Fissaggio a vite |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Per vite a testa piatta svasata | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Gancio su basetta (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TPH6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPH6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
h(mm)
P(mm)
P1(mm)
t(mm)
Carico sospeso(N/kgf)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Diametro gancio(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPH4 |
TPH5 |
TPH8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | P1 (mm) | t (mm) | Carico sospeso (N/kgf) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro gancio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 40 | 12 | 4 | 3.2 | 31.5 | 16.5 | 32 | - | 2 | 68.6/7 | 40 | 12 | 4 | 4989999285635 | 328-5961 | 18 | ||
16.50 € | 1 | 6 giorni | 50 | 15 | 5 | 4.2 | 41.0 | 20.5 | 40 | - | 2.5 | 98.0/10 | 50 | 15 | 5 | 4989999285642 | 328-5979 | 35 | ||
35.68 € | 1 | 6 giorni | 72 | 40 | 8 | 5.2 | 64.0 | 30 | 57 | 25 | 3 | 245.0/25 | 72 | 40 | 8 | 4989999285666 | 328-5995 | 155 |