Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2255040R
Codice componente
|
---|
2255040R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore (mm) | D2 (mm) | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 41 | Per lato destro | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1×20, 6 pz | 4989999097061 | 300-7022 | 134 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera a sfilo e a pavimento | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura bianca | Funzione aggiuntiva | NA |
Metodo di montaggio | Vite per legno (Inclusa) | Foro per vite di montaggio | Svasature | Numero di fori filettati | 6 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 kit |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / perno decorativo / laminato / acciaio / laccato, bianco / 225xxxxx / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: 2255040R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2255040R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore(mm)
D2(mm)
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2255030L |
2255030R |
2255040L |
2256043L |
2256043R |
2257043L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore (mm) | D2 (mm) | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 50.5 | 31 | Per lato sinistro | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1×20, 6 pz | 4989999097092 | 300-7057 | 114 | ||
7.59 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 50.5 | 31 | Per lato destro | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1×20, 6 pz | 4989999097054 | 300-7014 | 114 | ||
8.11 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 41 | Per lato sinistro | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1×20, 6 pz | 4989999097108 | 300-7065 | 134 | ||
9.01 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 43 | Per lato sinistro | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5×22, 6 pz | 4989999097115 | 300-7073 | 196 | ||
8.54 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 43 | Per lato destro | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5×22, 6 pz | 4989999097078 | 300-7031 | 196 | ||
10.30 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 70 | 43 | Per lato sinistro | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5×22, 6 pz | 4989999097122 | 300-7081 | 224 |