Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B112-0310
Codice componente
|
---|
B112-0310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380453 | 765-1317 | 20.7 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Tri-Wing | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica Tri-Wing (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B112-0310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B112-0310.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B112-0306 |
B112-0308 |
B112-0316 |
B112-0408 |
B112-0410 |
B112-0416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380439 | 765-1295 | 18.2 | ||
10.74 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 17 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380446 | 765-1309 | 19.2 | ||
10.75 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 14 | W2 | 5.6 | 1.8 | 4989999380460 | 765-1325 | 22.5 | ||
10.85 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380477 | 765-1333 | 33.1 | ||
10.86 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 17 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380484 | 765-1341 | 35.7 | ||
10.88 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 16 | 0.7 | 14 | W4 | 8.17 | 2.92 | 4989999380491 | 765-1350 | 37.2 |