Controdado (Codici componente)

Controdado
  • In Offerta
[Features]
· Prevents screws loosening due to vibration.
· Functions the same as a bearing nut, so a tab washer is not required.

[Applications]
· For fastening bearings, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNSC02W
PNSC05W
PNSS04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Materiale Diametro esterno
(mm)
Larghezza totale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.54 €

3.79 €

1 Stesso giorno

Stock

M15×1.00[Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica256.54571314455528365-016211

9.92 €

1 Stesso giorno

Stock

M25×1.50[Acciaio] Acciaio al carbonio per struttura meccanica389.14571314455559365-019736

4.39 €

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

M20×1.00[Acciaio] Acciaio laminato per struttura meccanica generica327.74571314455047365-034123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie Senza trattamento superficie
A vite Filettatura metrica (fine) Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico