Bussola SP (Codici componente)

Bussola SP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Shaft hole machining and QA machining not required.
● Conforms to new JIS key specifications.

[Applications]
● For connecting shafts to their appropriate pulleys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP2517X25

Codice componente
SP2517X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.67 €

16.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Centraggio NA Materiale corpo Ghisa grigia
Diam. foro albero d(Ø) 25 Trattamento superficie NA Diametro esterno(Ø) 85.70
Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo) Codice componente boccola 2517
Unità da ordinare(pezzo) 1 Codice JAN 4571314382527 Codice d'ordine 380-4852
Massa(kg) 1.22

Si trova sulla pagina di Bussola SP, il codice articolo è il seguente: SP2517X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP2517X25.

Supporto tecnico