Valvola a sfera filettata (tipo 800 / acciaio inox) 316SFVM (Codici componente)

Valvola a sfera filettata (tipo 800 / acciaio inox) 316SFVM
● Full-bore, lever handle type.
● For water, oil, and gas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
316SFVM15A
316SFVM20A
316SFVM25A
316SFVM32A
316SFVM40A
316SFVM50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Lunghezza maniglia D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

70.85 €

1 10 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)62541004571130776838175–4670325

93.98 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)73571304571130776845175-4688510

98.53 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)85641304571130776852175-4696750

137.09 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)98691504571130776869175-47001220

203.63 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)108771504571130776876175-47181960

269.05 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)124892004571130776883175-48232890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva Rivestimento corpo fluoropolymer Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Massima pressione(MPa) 5.49 (Flusso d'acqua costante alla temperatura ambiente) Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico