Raccordo per tubi filettato (acciaio inox) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304N6A
304N8A
304N10A
304N15A
304N20A
304N25A
304N32A
304N40A
304N50A
304N65A
304N80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.21 €

1 8 giorni 1/8B(6A)204560128123273175-62316

2.41 €

1 8 giorni 1/4B(8A)264560128123280175-624910

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)284560128123297175-625714

3.00 €

1 8 giorni 1/2B(15A)344560128123303175-631124

3.59 €

1 5 giorni 3/4B(20A)384560128123310175-632035

7.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)434560128123327175-633860

6.41 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)504560128123334175-6346112

8.11 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)504560128123341175-6419121

11.58 €

1 8 giorni 2B(50A)584560128123358175-6427170

23.64 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)704560128123365175-6443339

30.98 €

1 8 giorni 3B(80A)784560128123372175-6451448

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico