Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VMF-0201 |
VMF-0301 |
VMF-0302 |
VMF-0402 |
VMF-0403 |
VMF-0602 |
VMF-0603 |
VMF-0604 |
VMF-0804 |
VMF-0806 |
VMF-1006 |
VMF-1008 |
VMF-1210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | L (mm) | D (mm) | A (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 27 | 17 | 11 | 4549123026130 | 734-1083 | 22 | ||
14.64 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 29 | 21 | 11 | 4549123026178 | 734-1091 | 33 | ||
14.66 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 31.5 | 21 | 13.5 | 4549123026215 | 734-1105 | 34 | ||
22.07 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 35 | 26 | 13.5 | 4549123026253 | 734-1113 | 61 | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 35.5 | 26 | 14 | 4549123026284 | 734-1121 | 62 | ||
28.34 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | 35 | 32 | 13.5 | 4549123026314 | 734-1130 | 86 | ||
25.54 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 35.5 | 32 | 14 | 4549123026345 | 734-1148 | 84 | ||
23.56 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 39 | 32 | 17.5 | 4549123026376 | 734-1156 | 96 | ||
35.00 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 42.5 | 38 | 17.5 | 4549123026406 | 734-1164 | 129 | ||
28.42 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 43 | 38 | 18 | 4549123026420 | 734-1172 | 128 | ||
59.09 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 44 | 46 | 18 | 4549123026444 | 734-1181 | 168 | ||
60.94 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 47 | 46 | 21 | 4549123026468 | 734-1199 | 174 | ||
84.97 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 49 | 54 | 22 | 4549123026505 | 734-1211 | 258 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacchi femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Standard applicabili | A norma JIS B0203 |
Condizioni di pressione d'esercizio max | Vapore, aria, gas, olio a 300º max, 1.0MPa/acqua statica a 120ºC max, 2.0MPa | Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
L(mm)
D(mm)
A(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali