Giunto per catena (Acciaio inox) (Codici componente)

Giunto per catena (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Can be hammered in to prevent it from becoming dislodged.

[Applications]
● For use as a connecting fitting for chains, wires, and ropes, etc. Also suitable as a terminal fitting joint.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-282

Codice componente
B-282
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico di lavoro(kN) 0.78
D(mm) 9 L(mm) 39 W(mm) 19
Diametro catena compatibile(mm) φ5–φ6 Codice JAN 4982970404797 Codice d'ordine 379-0029

Si trova sulla pagina di Giunto per catena (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B-282.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-282.

Supporto tecnico