Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22630.0352
![]() | Ball ended locating pins facilitate easy inserting and removing avoiding clamping inclination. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | t | r | b | D1 | ||
g6 | n6 | -0.01 | H7 | |||||||||
-0.05 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
with ball end plain – picture 1, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 6.7 | 22630.0310 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0312 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 31.0 | 22630.0316 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 58.0 | 22630.0320 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | – | 16 | 81.0 | 22630.0322 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 18 | 118.0 | 22630.0325 |
with ball end plain – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 7.0 | 22630.0350 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0352 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 30.0 | 22630.0356 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 57.0 | 22630.0360 |
with ball end flattened – picture 2, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0410 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0412 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 25.0 | 22630.0416 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 46.0 | 22630.0420 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.0 | 16 | 63.0 | 22630.0422 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 18 | 92.0 | 22630.0425 |
with ball end flattened – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0450 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0452 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 23.0 | 22630.0456 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 45.0 | 22630.0460 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0508 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0510 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0512 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0516 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0520 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 25 | 176.0 | 22630.0525 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | – | 30 | 307.0 | 22630.0530 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | – | 40 | 729.0 | 22630.0540 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | – | 50 | 1422.0 | 22630.0550 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0568 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0570 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0572 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0576 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0580 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0608 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0610 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0612 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0616 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0620 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 25 | 149.0 | 22630.0625 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | 8.8 | 30 | 270.0 | 22630.0630 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | 12.8 | 40 | 657.0 | 22630.0640 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | 16.7 | 50 | 1243.0 | 22630.0650 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0668 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0670 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0672 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0676 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0680 |
Codice componente
|
---|
22630.0352 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Estremità sfera | Spec. sezione guida di inserimento | Con masch. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza lato ingresso | g6 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | n6 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Bullone di posizionamento / forma della testa selezionabile / testa sferica con filettatura interna / attacco a pressione / simile a DIN 6321, il codice articolo è il seguente: 22630.0352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22630.0352.
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
b(mm)
Tipo
Profilo punta lato ingresso
Materiale
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
d3
d4(mm)
l3(mm)
t(mm)
R(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22630.0320 |
22630.0322 |
22630.0325 |
22630.0356 |
22630.0360 |
22630.0410 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
43.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | - | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
46.63 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
48.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
68.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
36.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 |