Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23240.0020
Codice componente
|
---|
23240.0020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | a (mm) | c (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 226.5 | 136.5 | 26 | 75 | 100 | 45 | 118 | 30 | 4.5 | 20 | 11 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
h4(mm) | 40 | e(mm) | 12 | Body | Cast iron |
Clamping Jaws | Steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Ganasce di staffaggio, il codice articolo è il seguente: 23240.0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23240.0020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
F1(N)
F2(N)
a(mm)
c(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23240.0012 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | a (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 177.5 | 112.5 | 19 | 65 | 85 | 37 | 99 | 8 | 1.2 | 12 | 8 |