Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23251.0006
Codice componente
|
---|
23251.0006 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 23.8 | 20.3 | 16.1 | 19 | 9.5 | 5 | 14.3 | 6.7 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Body | Aluminium | Screw | Steel | Taper | Case-hardened steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Morsetti bifrontali, il codice articolo è il seguente: 23251.0006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23251.0006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
d
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23251.0008 |
23251.0012 |
23251.0016 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 31.7 | 26.9 | 20.8 | 25.9 | 12.7 | 6 | 14.5 | 8.9 | |||
150.22 € | 1 | 3 giorni | 10 | M12 | 47.6 | 39.9 | 30.8 | 38.6 | 19 | 10 | 38.4 | 15.6 | |||
228.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | M16 | 63.5 | 53 | 41.2 | 51.5 | 25.4 | 14 | 74.6 | 26.7 |