Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25010.0016
Codice componente
|
---|
25010.0016 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa contatto S (mm) | Vite di montaggio nominale M | d1 | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 | F2 | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | 3 giorni | 10 | 7.5 | M12x1.0 (fil. fine) | M16 x 1 | 8.5 | 21.5 | 65 | 32 | ~ 20 | ~ 32.5 | ~ 65.5 | 19 |
Loading...
Tipo | Corsa perno | Profilo corpo principale | Con testa esagonale | Tipo sezione di contatto | Cupola |
---|---|---|---|---|---|
D.E. parte di contatto | Fino a Ø10 | Conflict Minerals | yes | REACH compliant | yes |
Pin | Stainless steel 1.4305 | Spring | Stainless steel | Housing | Stainless steel 1.4305 |
Nut | Brass (ISO 4035), nickel-plated |
Si trova sulla pagina di Pressori di controllo, con attacco per sensore, il codice articolo è il seguente: 25010.0016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25010.0016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa contatto S(mm)
Vite di montaggio nominale M
d1
d2(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1
F2
WS(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25010.0012 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa contatto S (mm) | Vite di montaggio nominale M | d1 | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 | F2 | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5.6 | M8x1.0 (fil. fine) | M12 x 1 | 6.2 | 19 | 44 | 20 | ~ 15.5 | ~ 24 | ~ 41.5 | 17 |