Anello di sicurezza di forma obliqua (per assi), OCHIAI【1-50 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Anello di sicurezza di forma obliqua (per assi), OCHIAI
  • Sconto volumi elevati
[Valore nominale] Selezionabile tra NT-45/NT-60. [Materiale] Acciaio.

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSRNT-ST-NO.45
LSRNT-ST-NO.60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)

7.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10NT-454541.95Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)41.61.6

896.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10NT-606056.2Scatola/confezione55.82

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza per albero conico Materiale Acciaio
Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico