Anello di sicurezza concentrico per fori (con foro) (standard JIS) prodotto da Heiwa Hatsujyo (Codici componente)

Anello di sicurezza concentrico per fori (con foro) (standard JIS) prodotto da Heiwa Hatsujyo
  • Sconto volumi elevati
Anelli concentrici interni. [Valore nominale]95. [Materiale]Acciaio.

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRCUOVA-ST-NO.95

Codice componente
LSRCUOVA-ST-NO.95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anelli di sicurezza concentrici a C Nominale 95
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 95 d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm) 98.5
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 100
Spessore t(mm) 3

Si trova sulla pagina di Anello di sicurezza concentrico per fori (con foro) (standard JIS) prodotto da Heiwa Hatsujyo, il codice articolo è il seguente: LSRCUOVA-ST-NO.95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRCUOVA-ST-NO.95.

Supporto tecnico