Bullone con testa extra bassa PPS con foro esalobato Chemis【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Bullone con testa extra bassa PPS con foro esalobato Chemis
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 3 4 5 6
[Material] Resin

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXHB-PPS-M3-6
CSXHB-PPS-M3-8
CSXHB-PPS-M3-10
CSXHB-PPS-M3-12
CSXHB-PPS-M3-16
CSXHB-PPS-M4-6
CSXHB-PPS-M4-8
CSXHB-PPS-M4-12
CSXHB-PPS-M4-16
CSXHB-PPS-M4-20
CSXHB-PPS-M4-25
CSXHB-PPS-M5-8
CSXHB-PPS-M5-10
CSXHB-PPS-M5-12
CSXHB-PPS-M5-16
CSXHB-PPS-M5-20
CSXHB-PPS-M5-25
CSXHB-PPS-M5-30
CSXHB-PPS-M6-10
CSXHB-PPS-M6-12
CSXHB-PPS-M6-16
CSXHB-PPS-M6-20
CSXHB-PPS-M6-25
CSXHB-PPS-M6-30
CSXHB-PPS-M6-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

54.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10360.5Scatola/confezione

54.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10380.5Scatola/confezione

65.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103100.5Scatola/confezione

77.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103120.5Scatola/confezione

88.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103160.5Scatola/confezione

65.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10460.7Scatola/confezione

71.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10480.7Scatola/confezione

88.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 104120.7Scatola/confezione

89.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 104160.7Scatola/confezione

97.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 104200.7Scatola/confezione

106.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 104250.7Scatola/confezione

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10580.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

97.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105100.8Scatola/confezione

106.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105120.8Scatola/confezione

132.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105160.8Scatola/confezione

155.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105200.8Scatola/confezione

207.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105250.8Scatola/confezione

255.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105300.8Scatola/confezione

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.50 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

207.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106161Scatola/confezione

255.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106201Scatola/confezione

314.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106251Scatola/confezione

392.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106301Scatola/confezione

467.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 106401Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Resina Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Materiale plastico PPS A vite Filettatura intera

Supporto tecnico