Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, due fori, vite bombata piccola【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite antimanomissione / TRF, acciaio inox, due fori, vite bombata piccola
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 3 4 5 6
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None / Loosening Prevention Coating / Black Coating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS2PNH-SUS-M3-6
CS2PNH-SUS-M3-8
CS2PNH-SUS-M3-10
CS2PNH-SUS-M3-12
CS2PNH-SUS-M3-16
CS2PNH-SUS-M3-20
CS2PNH-SUS-M4-10
CS2PNH-SUS-M4-12
CS2PNH-SUS-M4-16
CS2PNH-SUS-M4-20
CS2PNH-SUS-M4-25
CS2PNH-SUS-M5-12
CS2PNH-SUS-M5-16
CS2PNH-SUS-M5-20
CS2PNH-SUS-M5-25
CS2PNH-SUS-M5-30
CS2PNH-SUS-M6-12
CS2PNH-SUS-M6-16
CS2PNH-SUS-M6-20
CS2PNH-SUS-M6-25
CS2PNH-SUS-M6-30
CS2PNH-SUS-M6-40
CS2PNH-SUSNIROCK-M3-6
CS2PNH-SUSNIROCK-M3-10
CS2PNH-SUSNIROCK-M3-16
CS2PNH-SUSTBS-M3-8
CS2PNH-SUSTBS-M3-10
CS2PNH-SUSTBS-M3-16
CS2PNH-SUSTBS-M3-20
CS2PNH-SUSTBS-M4-12
CS2PNH-SUSTBS-M6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10310[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10312[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10316[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10320[N/A] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10425[N/A] N/A0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[N/A] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[N/A] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10520[N/A] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[N/A] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10530[N/A] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10612[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10616[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10620[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10625[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10630[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10640[N/A] N/A1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

408.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 1036[Rivestimento con agente anti-allentamento] Rivestimento con agente anti-allentamento0.5Scatola/confezione

408.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10310[Rivestimento con agente anti-allentamento] Rivestimento con agente anti-allentamento0.5Scatola/confezione

408.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10316[Rivestimento con agente anti-allentamento] Rivestimento con agente anti-allentamento0.5Scatola/confezione

346.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Vernice nera] Vernice nera0.5Scatola/confezione

346.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10310[Vernice nera] Vernice nera0.5Scatola/confezione

346.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10316[Vernice nera] Vernice nera0.5Scatola/confezione

346.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10320[Vernice nera] Vernice nera0.5Scatola/confezione

5.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Vernice nera] Vernice nera0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

315.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10616[Vernice nera] Vernice nera1Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Due fori
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico